Publicar produtos
Cover for mounting plate of mobile support rails and backrests, 900-36-01660
Cover for mounting plate of mobile support rails and backrests, 900-36-01660
Cover for mounting plate of mobile support rails and backrests, 900-36-01660
    HEWI

    Cover for mounting plate of mobile support rails and backrests, 900-36-01660

    Traduzido por Google,
    Tampa para placa de montagem de trilhos de suporte e encostos móveis, Sistema 900 - tampa redonda - usada para cobrir placas de montagem instaladas, bastando encaixá-la - fixada com parafuso (proteção contra roubo) - 70 mm de diâmetro, 12 mm de profundidade - fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, com pintura eletrostática nas cores HEWI DX (branco fosco profundo), DC (preto fosco) e SC (cinza escuro fosco perolado).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-36-01660
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosSupport rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC012353
    • Nome ETIMAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units