Publicar produtos
Mounting plate, 900-50-001XA
Mounting plate, 900-50-001XA
Mounting plate, 900-50-001XA
    HEWI

    Mounting plate, 900-50-001XA

    Traduzido por Google,
    Placa de montagem para trilhos de suporte articulados móveis, Sistema 900 - placa de montagem retangular com parafuso de fixação - utilizada para fixar os trilhos de suporte articulados móveis 900.50.4...XA - 70 mm de largura, 210 mm de altura, 18 mm de profundidade - fabricada em aço inoxidável acetinado - para montagem com materiais de fixação HEWI não corrosivos e testados para diferentes sistemas de parede (vendidos separadamente) - fita de vedação para os pontos de fixação incluída no fornecimento
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-50-001XA
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged and stationary support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)210
    • Largura (mm)70
    • Profundidade (mm)18
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars