Publicar produtos
Mounting plate with cover, 900-50-003XA
Mounting plate with cover, 900-50-003XA
Mounting plate with cover, 900-50-003XA
    HEWI

    Mounting plate with cover, 900-50-003XA

    Traduzido por Google,
    Placa de montagem com tampa para trilhos de suporte articulados móveis, Sistema 900 - placa de montagem retangular com tampa retangular correspondente - utilizada para suportar os trilhos de suporte articulados móveis 900.50.4...XA - 80 mm de largura, 225 mm de altura, 19 mm de profundidade - placa de montagem em aço inoxidável acetinado - para montagem com materiais de fixação HEWI não corrosivos e testados para diferentes sistemas de parede (vendidos separadamente) - fita de vedação para os pontos de fixação incluída - moldura da tampa em poliamida de alta qualidade nas cores HEWI 98 (branco sinal) e 92 (cinza antracite) - placa frontal da tampa em aço inoxidável acetinado
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-50-003XA
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged and stationary support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)225
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)19
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars