Publicar produtos
Hinged support rail Duo, 900-50-192XA
Hinged support rail Duo, 900-50-192XA
Hinged support rail Duo, 900-50-192XA
    HEWI

    Hinged support rail Duo, 900-50-192XA

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio articulada Duo, Design (B), Sistema 900 - Duas barras paralelas, níveis de aderência redondos dispostos um sobre o outro - com suporte para papel higiênico e botões de descarga/função (versão elétrica) - versão para canhotos - Pode ser dobrada para cima e para baixo com movimento travado - O botão azul (símbolo de onda) é usado para ativar a descarga do vaso sanitário, o botão vermelho (símbolo de sino) é usado para acionar uma função livremente definível (o botão de função não atende aos requisitos para uma chamada de emergência de acordo com a norma DIN VDE 0834-1) - Cabo com extremidades livres para conexão à parede - Inclui tampa branca para caixa de embutir - Tensão de controle máx. 30 V = SELV, PELV, corrente de comutação até máx. 2 A - Adequado para todas as cisternas embutidas padrão com controle elétrico - Projeção 750 mm, altura 256 mm e largura 75 mm, diâmetro do trilho superior 33,7 mm, diâmetro do trilho inferior 25 mm - Fabricado em aço inoxidável de alta qualidade com acabamento polido fosco - Placa de parede em poliamida com núcleo de aço integrado e tampa em aço inoxidável com acabamento polido fosco - para montagem com material de fixação HEWI não corrosivo e testado para diferentes sistemas de parede (a ser encomendado separadamente). Fita adesiva para vedação dos pontos de fixação incluída na entrega - testada até 150 kg quando usada com material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Os suportes de piso 900.50.020XA e 900.50.021XA podem ser adaptados - Produzido em conformidade com a CE e o Regulamento (UE) 2017/745 do Reino Unido sobre dispositivos médicos - Atende aos requisitos aplicáveis ​​na Bélgica (CWATUPE, WVG Vlaanderen) no que diz respeito à projeção da alça de apoio dobrável no vaso sanitário
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-50-192XA
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged and stationary support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)256
    • Largura (mm)75
    • Profundidade (mm)750
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars