Publicar produtos
Hinged support rail Mono, 900-50-215XA
Hinged support rail Mono, 900-50-215XA
Hinged support rail Mono, 900-50-215XA
Hinged support rail Mono, 900-50-215XA
    HEWI

    Hinged support rail Mono, 900-50-215XA

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio articulada Mono, modelo (B), Sistema 900 - com um ponto de apoio horizontal circular - pode ser dobrada para cima e para baixo com movimento travado - projeção de 600 mm, altura de 256 mm e largura de 75 mm, diâmetro da barra de 33,7 mm - capacidade de carga de até 75 kg - fabricada em aço inoxidável acetinado - placa de parede em poliamida com núcleo de aço integrado e revestimento em aço inoxidável acetinado - para montagem com materiais de fixação HEWI não corrosivos e testados para diferentes sistemas de parede (vendidos separadamente) - fita de vedação para os pontos de fixação incluída - fabricada em conformidade com a CE e o Regulamento (UE) 2017/745 sobre dispositivos médicos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-50-215XA
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged and stationary support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)256
    • Largura (mm)75
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars