Publicar produtos
Mobile hinged support rail Mono, 900-50-40040
Mobile hinged support rail Mono, 900-50-40040
Mobile hinged support rail Mono, 900-50-40040
    HEWI

    Mobile hinged support rail Mono, 900-50-40040

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio articulada monomóvel, Design (A), Sistema 900 - com nível de preensão horizontal e circular - Pode ser dobrada para cima e para baixo com movimento travado - para uso móvel - para fácil e flexível adaptação em placa de montagem pré-montada existente: 900.50.00140, deve ser encomendada separadamente - instalação rápida e sem ferramentas por simples encaixe da barra de apoio articulada - fixada por parafuso para evitar remoção acidental - testada até 150 kg quando usada com material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Projeção 600 mm, Altura 210 mm e largura 101 mm, diâmetro da barra 33,7 mm - Fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, cromada - produzida em conformidade com a CE e o Regulamento (UE) 2017/745 do Reino Unido sobre dispositivos médicos - Atende aos requisitos da norma DIN 18040
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-50-40040
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged and stationary support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)210
    • Largura (mm)101
    • Profundidade (mm)612
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars