Publicar produtos
Mobile hinged support rail Duo, 900-50-405XA
Mobile hinged support rail Duo, 900-50-405XA
Mobile hinged support rail Duo, 900-50-405XA
Mobile hinged support rail Duo, 900-50-405XA
    HEWI

    Mobile hinged support rail Duo, 900-50-405XA

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio dobrável móvel Duo, Design (A), Sistema 900 - Dois trilhos paralelos com níveis de pega circulares dispostos um sobre o outro - Pode ser dobrada para cima e para baixo com movimento travado - para uso móvel - para fácil e flexível adaptação em placas de montagem pré-montadas existentes (900.50.001XA), que devem ser encomendadas separadamente - instalação rápida e sem ferramentas, através da simples fixação do trilho de apoio articulado - fixada por parafuso para evitar remoção acidental - testada até 150 kg quando utilizada com material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do utilizador: 150 kg - Projeção 900 mm, Altura 210 mm e largura 101 mm, diâmetro do trilho superior 33,7 mm, diâmetro do trilho inferior 25 mm - Fabricada em aço inoxidável de alta qualidade com acabamento polido mate - Os suportes de chão 900.50.020XA e 900.50.021XA podem ser adaptados - produzida em conformidade com as normas CE e UKCA (UE) 2017/745 sobre dispositivos médicos - cumpre os requisitos da norma ÖNORM B1600/1601
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-50-405XA
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged and stationary support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)210
    • Largura (mm)101
    • Profundidade (mm)912
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars