Publicar produtos
Mobile hinged support rail Duo, 900-50-41760
Mobile hinged support rail Duo, 900-50-41760
Mobile hinged support rail Duo, 900-50-41760
    HEWI

    Mobile hinged support rail Duo, 900-50-41760

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio dobrável móvel Duo, Design (A), Sistema 900 - Dois trilhos paralelos com níveis de aderência circulares sobrepostos - com suporte para papel higiênico e acionamento da descarga por rádio - Versão direita - Pode ser dobrada para cima e para baixo com movimento travado - para uso móvel - para fácil e flexível adaptação em placa de montagem pré-montada existente: 900.50.00160, deve ser encomendada separadamente - instalação rápida e sem ferramentas por simples encaixe do trilho de apoio articulado - fixada por parafuso para evitar remoção acidental - testada até 150 kg quando usada com material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Botão azul (símbolo de onda) para acionar a descarga do vaso sanitário - Frequência de transmissão 868,4 MHz - Adequada para sistemas de descarga sem fio de vasos sanitários das marcas Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE e Grohe - Projeção 900 mm, Altura 210 mm e largura 101 mm, diâmetro do trilho superior 33,7 mm mm, diâmetro do trilho inferior 25 mm - Fabricado em aço inoxidável de alta qualidade, com revestimento em pó nas cores HEWI DX (branco fosco profundo), DC (preto fosco) e SC (mica perolada cinza escuro fosco) - Os suportes de piso 900.50.02060 e 900.50.02160 podem ser adaptados - Produzido em conformidade com a CE e o Regulamento (UE) 2017/745 do Reino Unido sobre dispositivos médicos - Atende aos requisitos da ÖNORM B1600/1601
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-50-41760
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged and stationary support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)210
    • Largura (mm)101
    • Profundidade (mm)912
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars