Publicar produtos
Mounting plate with cover, 900-51-00360
Mounting plate with cover, 900-51-00360
Mounting plate with cover, 900-51-00360
    HEWI

    Mounting plate with cover, 900-51-00360

    Traduzido por Google,
    Placa de montagem com tampa para os assentos móveis, Sistema 900 - placa de montagem retangular com tampa retangular correspondente - utilizada para suportar os assentos móveis 900.51.4... - 163 mm de largura, 109 mm de altura, 18 mm de profundidade - placa de montagem em aço inoxidável de alta qualidade, com pintura eletrostática na cor HEWI CV (preto fosco) e ER (cinza escuro perolado fosco) com moldura da tampa em poliamida preta fosca ou com pintura eletrostática na cor HEWI AS (branco fosco) com moldura da tampa em poliamida branca fosca - placa frontal da tampa em aço inoxidável de alta qualidade, com cor correspondente à moldura, com pintura eletrostática nas cores HEWI AS (branco fosco) e CV (preto fosco) - para montagem com materiais de fixação HEWI não corrosivos e testados para diferentes sistemas de parede (vendidos separadamente) - fita de vedação e discos de vedação para vedação dos pontos de fixação de acordo com a norma DIN 18534 estão incluídos no fornecimento.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-51-00360
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosSeats and Stools
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)109
    • Largura (mm)163
    • Profundidade (mm)18
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC012353
    • Nome ETIMAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniclassShower Seats