Publicar produtos
Bathtub seat with lift-up feature (ADA), 900-51-213XA
Bathtub seat with lift-up feature (ADA), 900-51-213XA
Bathtub seat with lift-up feature (ADA), 900-51-213XA
    HEWI

    Bathtub seat with lift-up feature (ADA), 900-51-213XA

    Traduzido por Google,
    Assento para banheira com função de elevação (EUA) - fabricado em aço inoxidável de alta qualidade com assento monobloco em HPL, parafusado por baixo - funciona como um assento seguro na banheira - pode ser dobrado - suporte de parede em aço inoxidável - freios de baixa manutenção no assento permitem que a superfície do assento permaneça na posição vertical após ser dobrado - superfícies que facilitam a limpeza e a higiene - 380 mm (14 15/16 polegadas) de largura e 737 mm (29 polegadas) de profundidade - inclui material de fixação para montagem em paredes ocas com revestimento de madeira composto por duas placas de laminado ou madeira maciça de 5 cm x 30 cm (2 polegadas x 12 polegadas) conectadas por uma placa de compensado de 1,2 cm x 30 cm (1/2 polegada x 12 polegadas) - capacidade máxima de carga de 204 kg (450 libras) - atende aos requisitos das normas ADA de 2010 e ICC/ANSI A117.1-2017 - envio somente em palete
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-51-213XA
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged seat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)73
    • Largura (mm)412
    • Profundidade (mm)737
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010872
    • Nome ETIMShower seat
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniclassShower Seats