Publicar produtos
Mobile hinged seat, seat 350 x 340, satin finished, 900-51-400XA
Mobile hinged seat, seat 350 x 340, satin finished, 900-51-400XA
Mobile hinged seat, seat 350 x 340, satin finished, 900-51-400XA
    HEWI

    Mobile hinged seat, seat 350 x 340, satin finished, 900-51-400XA

    Traduzido por Google,
    Banco articulado móvel, Sistema 900 - Construção composta por console de parede e superfície de assento contínua - assento texturizado antiderrapante em material sintético nas cores HEWI 98 (branco sinal) e 92 (cinza antracite) - Reforço do assento em alumínio com pintura eletrostática na cor do assento - Suporte de parede em aço inoxidável de alta qualidade com acabamento polido fosco - O assento pode ser dobrado para economizar espaço - Profundidade do assento quando dobrado: 77 mm - para uso móvel - para fácil e flexível adaptação em placa de montagem pré-montada existente: 900.51.001XA (vendida separadamente) - Instalação rápida e sem ferramentas, bastando encaixar o assento - Fixação com parafuso - 350 mm de largura, 415 mm de profundidade e 112 mm de altura - Superfície do assento: 350 mm de largura e 340 mm de profundidade - para montagem com material de fixação HEWI não corrosivo e testado para diferentes sistemas de parede (vendido separadamente). - Fita adesiva e varetas de vedação para selar os pontos de montagem de acordo com a norma DIN 18534 estão incluídas na entrega - testado até 200 kg quando usado com material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-51-400XA
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged seat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)110
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)420
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010872
    • Nome ETIMShower seat
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniclassShower Seats