Publicar produtos
Backrest, Model lefthand, support left, rose right, 900-51-902XA
Backrest, Model lefthand, support left, rose right, 900-51-902XA
Backrest, Model lefthand, support left, rose right, 900-51-902XA
    HEWI

    Backrest, Model lefthand, support left, rose right, 900-51-902XA

    Traduzido por Google,
    Barra de encosto, Sistema 900 - encosto com barras de fixação em ambos os lados - serve como apoio lombar para usuários do vaso sanitário - instalação unilateral na parede com rosetas (direita) - encaixe unilateral em trilhos de suporte articulados, modelo (A) do Sistema (esquerda) - 330 mm de altura e 150 mm de profundidade, encosto com 350 mm de largura, diâmetro do trilho de 32 mm, espessura do tubo de 2 mm - distância entre centros ajustável (dimensão livre entre a haste do trilho de suporte articulado e a distância entre os centros da fixação na parede de 616 a 716 mm) - encosto em material sintético nas cores HEWI 98 (branco sinal) e 92 (cinza antracite) - conexão em aço inoxidável de alta qualidade, acetinado - incluindo material de fixação HEWI não corrosivo e testado - atende aos requisitos das normas DIN 18040 e ÖNORM B1600/1601
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-51-902XA
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosBack rest rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)330
    • Largura (mm)679
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 23
    • Título OmniclassPhysically Challenged Baths and Showers

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia