Publicar produtos
Mobile backrest rail, Model lefthand, support left, rose right, 900-51-91260
Mobile backrest rail, Model lefthand, support left, rose right, 900-51-91260
Mobile backrest rail, Model lefthand, support left, rose right, 900-51-91260
    HEWI

    Mobile backrest rail, Model lefthand, support left, rose right, 900-51-91260

    Traduzido por Google,
    Encosto móvel, Sistema 900 - encosto com trilhos de fixação em ambos os lados - serve como apoio lombar para usuários do vaso sanitário - instalação unilateral na parede com roseta (direita) - montagem unilateral na alça de apoio dobrável, modelo (A) do Sistema 900 (esquerda) - para uso móvel - 330 mm de altura e 150 mm de profundidade, encosto com 350 mm de largura, diâmetro do trilho de 32 mm, espessura do tubo de 2 mm - Distância entre centros ajustável pelo cliente (dimensão livre entre a barra do trilho de apoio articulado e a distância entre centros da fixação na parede de 616 a 716 mm) - fácil montagem na parede graças à placa de fixação em aço inoxidável para pendurar o trilho, que pode ser montada individualmente - é fixado com parafuso (proteção contra roubo) - Conector de parede em aço inoxidável de alta qualidade, com pintura eletrostática nas cores HEWI CV (preto fosco profundo) e ER (cinza escuro perolado fosco profundo) com encosto preto ou pintura eletrostática na cor HEWI AS (preto fosco profundo) Branco fosco) com encosto branco - incluindo material de fixação HEWI não corrosivo e testado - atende aos requisitos DIN 18040 e ÖNORM B1600/1601.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-51-91260
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosBack rest rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)370
    • Profundidade (mm)90
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 23
    • Título OmniclassPhysically Challenged Baths and Showers