Publicar produtos
Waste bin, 3 litres, 950-05-30540
Waste bin, 3 litres, 950-05-30540
Waste bin, 3 litres, 950-05-30540
Waste bin, 3 litres, 950-05-30540
    HEWI

    Waste bin, 3 litres, 950-05-30540

    4.8 de 5 estrelas4.8(10 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Lixeira - corpo cilíndrico - capacidade de 3 litros - tampa com fechamento suave - pedal - com recipiente interno removível, preto, em material sintético - para instalação no chão, acionamento por pedal - altura 265 mm, diâmetro 170 mm - fabricada em aço inoxidável com acabamento polido
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única950-05-30540
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)265
    • Largura (mm)170
    • Profundidade (mm)231
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011189
    • Nome ETIMGarbage bucket
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units