Publicar produtos
Waste bin, 5 litres, 950-05-31501
Waste bin, 5 litres, 950-05-31501
Waste bin, 5 litres, 950-05-31501
Waste bin, 5 litres, 950-05-31501
Waste bin, 5 litres, 950-05-31501
    HEWI

    Waste bin, 5 litres, 950-05-31501

    Traduzido por Google,
    Lixeira cilíndrica com capacidade para 5 litros, tampa com fechamento suave, pedal de acionamento e recipiente interno removível em material sintético preto. De chão, acionada por pedal, com 295 mm de altura e 205 mm de diâmetro. Fabricada em aço inoxidável com revestimento preto fosco.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única950-05-31501
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)295
    • Largura (mm)205
    • Profundidade (mm)267
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011189
    • Nome ETIMGarbage bucket
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units