Publicar produtos
Washbasin, 650 mm wide, ergonomic handles, with overflow, 950-11-141
Washbasin, 650 mm wide, ergonomic handles, with overflow, 950-11-141
Washbasin, 650 mm wide, ergonomic handles, with overflow, 950-11-141
Washbasin, 650 mm wide, ergonomic handles, with overflow, 950-11-141
    HEWI

    Washbasin, 650 mm wide, ergonomic handles, with overflow, 950-11-141

    Traduzido por Google,
    Lavatório - fabricado em material compósito mineral com superfície não porosa - com prateleira e cuba retangular profunda com raios generosos - pega integrada na lateral, que também pode ser usada como porta-toalhas - inclui ladrão com bico e tampa - o ladrão pode ser substituído e renovado, se necessário - o ladrão é montado entre o ralo e o sifão sob o lavatório, h=25 mm, ø=70 mm - preparado para torneira monocomando - acessível para cadeirantes conforme DIN 18040 e ÖNORM B1600/1601 - capacidade de carga conforme EN 14688 - 650 mm de largura, 550 mm de profundidade - profundidade da cuba de 100 mm - para fixação com parafuso de suspensão - marcação CE e UKCA de acordo com o Regulamento de Produtos de Construção nº 305/2011
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única950-11-141
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)120
    • Largura (mm)650
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Material principalMineral
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units