Publicar produtos
Double washbasin, 950-12-205
Double washbasin, 950-12-205
Double washbasin, 950-12-205
Double washbasin, 950-12-205
    HEWI

    Double washbasin, 950-12-205

    Traduzido por Google,
    Lavatório duplo - especialmente indicado para creches - fabricado em compósito mineral com superfície não porosa, branco alpino - bacia retangular com raio amplo - sem ladrão - preparado para torneiras monocomando - 900 mm de largura e 350 mm de profundidade - profundidade da cuba de 125 mm - para fixação com parafuso de suspensão - capacidade de peso conforme EN 14688 - fácil de limpar - as cores padrão para uso infantil podem ser removidas sem deixar resíduos - resistente a altas temperaturas da água (ex.: para desinfecção térmica): resistente a choque térmico até 65 °C, resistente a até 80 °C por um período de exposição de 5 minutos - marcação CE e UKCA de acordo com o Regulamento de Produtos de Construção nº 305/2011 - lavatório sem furo para torneira disponível sob encomenda sem custo adicional (prazo de entrega: aprox. 4 semanas)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única950-12-205
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)140
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalMineral
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units