Publicar produtos
Height adjustable plate, 950-50-10260
Height adjustable plate, 950-50-10260
Height adjustable plate, 950-50-10260
    HEWI

    Height adjustable plate, 950-50-10260

    Traduzido por Google,
    Placa ajustável em altura para alças de apoio dobráveis ​​das séries/sistemas 802 LifeSystem, 900, 801 e 805 Classic - utilizada para suportar as alças de apoio dobráveis ​​802.50..., 900.50..., 801.50... e 805.50... - Ajuste de altura para adaptar a altura de apoio necessária ao utilizador - Ajuste para baixo, puxando o parafuso de fixação; ajuste para cima possível sem puxar o parafuso de fixação - Faixa de ajuste de 200 mm - 153 mm de largura, 530 mm de altura, 30 mm de profundidade - fabricada em alumínio com pintura eletrostática a pó nas cores HEWI DX (branco sinal, mate) e FV (branco puro) - para montagem com materiais de fixação HEWI não corrosivos e testados para diferentes sistemas de parede (vendidos separadamente) - fita de vedação para os pontos de fixação incluída - produzida em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/745 sobre dispositivos médicos
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única950-50-10260
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged and stationary support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)530
    • Largura (mm)153
    • Profundidade (mm)51
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars