Publicar produtos
Hinged support rail Mono WARM TOUCH, 600 mm projection, 950-50-11050
Hinged support rail Mono WARM TOUCH, 600 mm projection, 950-50-11050
Hinged support rail Mono WARM TOUCH, 600 mm projection, 950-50-11050
Hinged support rail Mono WARM TOUCH, 600 mm projection, 950-50-11050
    HEWI

    Hinged support rail Mono WARM TOUCH, 600 mm projection, 950-50-11050

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio dobrável Mono System WARM TOUCH - com um nível de aderência horizontal e circular de 33 mm de diâmetro - Utilizada para segurar e apoiar - Projeção de 600 mm, tampa da placa de montagem na parede com 181 mm de altura e 130 mm de largura - Pode ser dobrada para cima e para baixo com movimento travado - Fabricada em poliamida de alta qualidade com revestimento cromado-óptico e toque agradável - Com núcleo contínuo de aço resistente à corrosão e placa de parede integrada em aço com tampa em poliamida com revestimento cromado-óptico - Fixação estável em três pontos - para montagem na parede com material de fixação oculto, resistente à corrosão e testado para diferentes estruturas de parede (vendido separadamente) Fita de vedação para os pontos de fixação incluída - testada até 150 kg quando utilizada com material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - com porta-papel higiênico 950.50.01050, porta-papel higiênico com acionamento da descarga 950.50.07090 (direita) e 950.50.07190 (esquerda) pode ser adaptado - é produzido em conformidade com a CE e o Regulamento (UE) 2017/745 do Reino Unido sobre dispositivos médicos - Cumpre os requisitos da norma DIN 18040 - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única950-50-11050
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged and stationary support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)181
    • Largura (mm)130
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars