Publicar produtos
Hinged support rail Mono, 950-50-61040
Hinged support rail Mono, 950-50-61040
Hinged support rail Mono, 950-50-61040
Hinged support rail Mono, 950-50-61040
Hinged support rail Mono, 950-50-61040
    HEWI

    Hinged support rail Mono, 950-50-61040

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio monoarticulada - com alça horizontal plana para melhor aderência - Utilizada para segurar e apoiar - Perfil quadrado vertical, 40 mm de largura e 30 mm de altura, oferece uma ampla superfície de apoio e grandes raios para uma pegada confortável - Projeção de 600 mm, tampa da placa de montagem na parede com 181 mm de altura e 130 mm de largura - Pode ser dobrada para cima e para baixo com movimento travado - Fabricada em metal cromado de alta qualidade - Tampa da placa de parede em plástico cromado de alta qualidade - Fixação estável em três pontos - para montagem na parede com material de fixação oculto, resistente à corrosão e testado para diferentes estruturas de parede (vendido separadamente) Fita de vedação para os pontos de fixação incluída - Testada até 150 kg quando utilizada com material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - com porta-papel higiênico 950.50.01150, Porta-papel higiênico com acionamento da descarga 950.50.07290 (direita). 950.50.07390 (esquerda) e apoio de braço 950.50.03192 adaptável - produzido em conformidade com a CE e o Regulamento (UE) 2017/745 do Reino Unido sobre dispositivos médicos - Cumpre os requisitos da norma DIN 18040 - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única950-50-61040
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged and stationary support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-01-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)181
    • Largura (mm)130
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars