Publicar produtos
Removable hanging seat, Seat and back rest anthracite grey, 950-51-10190
Removable hanging seat, Seat and back rest anthracite grey, 950-51-10190
Removable hanging seat, Seat and back rest anthracite grey, 950-51-10190
    HEWI

    Removable hanging seat, Seat and back rest anthracite grey, 950-51-10190

    Traduzido por Google,
    Assento suspenso removível - Assento com formato ergonômico e encosto - Ideal para sentar com segurança na área do chuveiro - 450 mm de largura, 575 mm de profundidade e 467 mm de altura - Dispositivo de suspensão metálico com pintura eletrostática cinza antracite - Assento e encosto em poliamida reforçada com fibra de vidro na cor cinza antracite - Formato ergonômico e curvo do assento para maior conforto - Bordas arredondadas na superfície do assento - Superfície antiderrapante e texturizada - Assento dobrável para otimizar espaço - Sem hastes ou fixações visíveis quando dobrado - Para instalação em barras de apoio e corrimãos de chuveiro HEWI com diâmetro de 33 mm - Testado para até 200 kg - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Uma lista detalhada das possíveis combinações de barras de apoio, barras angulares e corrimãos de chuveiro com assentos suspensos correspondentes pode ser encontrada em nosso catálogo online, na área de downloads do respectivo produto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única950-51-10190
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosSeats and Stools
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)473
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)575
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010872
    • Nome ETIMShower seat
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniclassShower Seats