Publicar produtos
Removable hanging seat, Seat and back rest white, 950-51-11090
Removable hanging seat, Seat and back rest white, 950-51-11090
Removable hanging seat, Seat and back rest white, 950-51-11090
    HEWI

    Removable hanging seat, Seat and back rest white, 950-51-11090

    Traduzido por Google,
    Assento suspenso removível - Assento com formato ergonômico e encosto - Utilizado para sentar-se com segurança na área do chuveiro - 350 mm de largura, 485 mm de profundidade e 467 mm de altura - Dispositivo de suspensão metálico com pintura eletrostática branca - Assento e encosto em poliamida reforçada com fibra de vidro branca - O assento pode ser dobrado para economizar espaço - Sem hastes ou fixações visíveis quando dobrado - Para pendurar em barras de apoio e corrimãos de chuveiro HEWI com diâmetro de 33 mm - Testado até 200 kg - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Uma lista detalhada das possíveis combinações de barras de apoio, barras angulares e corrimãos de chuveiro com assentos suspensos correspondentes pode ser encontrada em nosso catálogo online na área de downloads do respectivo produto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única950-51-11090
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosSeats and Stools
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)473
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)485
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010872
    • Nome ETIMShower seat
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniclassShower Seats