Publicar produtos
Hinged seat 350, seat white, wall bracket made of powder coated white metal, 950-51-20090
Hinged seat 350, seat white, wall bracket made of powder coated white metal, 950-51-20090
Hinged seat 350, seat white, wall bracket made of powder coated white metal, 950-51-20090
    HEWI

    Hinged seat 350, seat white, wall bracket made of powder coated white metal, 950-51-20090

    Traduzido por Google,
    Assento articulado 350 - Construção composta por console de parede e superfície de assento contínua - Utilizado para sentar-se com segurança na área do chuveiro - 350 mm de largura, 373 mm de profundidade e 107 mm de altura - Suporte de parede metálico com pintura eletrostática branca - Assento em poliamida reforçada com fibra de vidro branca - Assento dobrável - Profundidade do assento quando dobrado: 66 mm - Sem hastes ou fixações visíveis quando dobrado - Pode ser combinado com o encosto 950.51.02090 - Fixação na parede com material de fixação HEWI específico para parede - Fita de vedação e varetas de vedação para vedação dos pontos de montagem de acordo com a norma DIN 18534 incluídas - Testado para suportar até 200 kg quando utilizado com o material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única950-51-20090
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged seat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)107
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)373
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010872
    • Nome ETIMShower seat
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniclassShower Seats