Publicar produtos
Shower stool, 950-51-300XA
Shower stool, 950-51-300XA
Shower stool, 950-51-300XA
    HEWI

    Shower stool, 950-51-300XA

    Traduzido por Google,
    Banqueta de chuveiro - banqueta leve e móvel - ideal para o chuveiro. Design discreto em tubo redondo combinado com um assento ergonomicamente curvado - assento espaçoso e agradavelmente quente, feito de material sintético de alta qualidade com textura leve - com apoios embutidos para facilitar sentar e levantar - proporciona um lugar seguro para sentar no chuveiro - Peso: 5,2 kg - 508 mm de altura, 462 mm de largura - assento com 462 mm de largura - Estrutura em aço inoxidável com acabamento fosco - equipada com pés de borracha antiderrapantes - testada até 200 kg - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Superfície do assento nas cores HEWI 98 (branco sinal) e 92 (cinza antracite).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única950-51-300XA
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosSeats and Stools
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)508
    • Largura (mm)462
    • Profundidade (mm)428
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011027
    • Nome ETIMShower stool
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 23
    • Título OmniclassPhysically Challenged Baths and Showers