Publicar produtos
Shower stool, 950-51-30140
Shower stool, 950-51-30140
Shower stool, 950-51-30140
    HEWI

    Shower stool, 950-51-30140

    Traduzido por Google,
    Banqueta de duche - banqueta leve e móvel - ideal para o duche. Design discreto em tubo redondo combinado com um assento ergonomicamente curvado. Assento agradavelmente quente em plástico de alta qualidade, com textura leve, nas cores HEWI 90 (preto profundo), 92 (cinza antracite) e 98 (branco sinal). Peso: 4,4 kg. Altura: 497 mm, largura: 370 mm. Largura do assento: 370 mm. Altura do assento: 480 mm. Estrutura cromada de alta qualidade. Equipada com pés de borracha antiderrapantes. Testada para suportar até 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 150 kg.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única950-51-30140
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosSeats and Stools
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)497
    • Largura (mm)370
    • Profundidade (mm)382
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011027
    • Nome ETIMShower stool
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniclassShower Seats