Publicar produtos
Shower stool, 950-51-30240
Shower stool, 950-51-30240
Shower stool, 950-51-30240
Shower stool, 950-51-30240
    HEWI

    Shower stool, 950-51-30240

    Traduzido por Google,
    Banqueta de duche - banqueta leve e móvel - ideal para o duche. Design discreto em tubo redondo combinado com um assento ergonomicamente curvado - assento espaçoso e agradavelmente quente, feito de material sintético de alta qualidade com textura leve, nas cores HEWI 90 (preto profundo), 92 (cinza antracite) e 98 (branco sinal) - Com pegas laterais para facilitar o sentar e o levantar - Peso: 6,8 kg - 626 mm de altura, 536 mm de largura - assento com 478 mm de largura - Altura do assento: 480 mm - Estrutura cromada de alta qualidade - equipada com pés de borracha antiderrapantes - testada até 200 kg - Peso máximo recomendado do utilizador: 150 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única950-51-30240
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosSeats and Stools
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)626
    • Largura (mm)536
    • Profundidade (mm)408
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011027
    • Nome ETIMShower stool
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniclassShower Seats