Publicar produtos
Bath chair, 950-51-31060
Bath chair, 950-51-31060
Bath chair, 950-51-31060
    HEWI

    Bath chair, 950-51-31060

    Traduzido por Google,
    Cadeira de banho - mais móvel, cadeira universal com suporte para toalha - adequada para o chuveiro - design sofisticado com estrutura tubular arredondada e assento ergonômico bipartido - assento e encosto agradavelmente aquecidos em plástico de alta qualidade com textura leve - Peso: 7,6 kg - 812 mm de altura, 455 mm de largura - assento com 420 mm de largura - Altura do assento: 480 mm - Estrutura com pintura eletrostática na cor HEWI CV (preto fosco profundo) com superfície do assento em preto fosco - equipada com pés de borracha antiderrapantes - testada para suportar até 200 kg - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única950-51-31060
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosSeats and Stools
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)812
    • Largura (mm)455
    • Profundidade (mm)581
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPowder Coatings
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011027
    • Nome ETIMShower stool
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 23
    • Título OmniclassPhysically Challenged Baths and Showers