Publicar produtos
Bath chair, Re-seat family made of post-industrial recyclate, 950-51-41140
Bath chair, Re-seat family made of post-industrial recyclate, 950-51-41140
    HEWI

    Bath chair, Re-seat family made of post-industrial recyclate, 950-51-41140

    Traduzido por Google,
    Cadeira de banho - banqueta multifuncional mais prática com suporte para toalha e apoios de braço da linha Re Seat - ideal para o chuveiro - design sofisticado em tubo redondo combinado com um assento ergonômico em duas partes - assento e encosto espaçosos e agradavelmente aquecidos, feitos de plástico PIR de alta qualidade (reciclado pós-industrial), com textura leve - Peso: 9,9 kg - 856 mm de altura, 545 mm de largura - largura do assento: 475 mm - Altura do assento: 479 mm - Assento, encosto e apoios de braço em material sintético PIR de alta qualidade (reciclado pós-industrial) nas cores HEWI JH (verde floresta) ou JJ (cinza granito escuro) - Estrutura metálica cromada de alta qualidade - equipada com pés antiderrapantes pretos - testada para suportar até 200 kg - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única950-51-41140
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosSeats and Stools
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)856
    • Largura (mm)545
    • Profundidade (mm)566
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011027
    • Nome ETIMShower stool
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 23
    • Título OmniclassPhysically Challenged Baths and Showers