Publicar produtos
Backrest, 950-51-90090
Backrest, 950-51-90090
Backrest, 950-51-90090
    HEWI

    Backrest, 950-51-90090

    Traduzido por Google,
    Encosto - encosto com suportes de montagem fixados em ambos os lados - serve como apoio lombar para usuários do vaso sanitário - instalado em trilhos de suporte com função de elevação ou suportes fixos 950.50.... - distância entre centros de 650 a 700 mm, ajustável no local, 150 mm de profundidade - encosto com 350 mm de largura e 390 mm de comprimento - encosto em poliamida reforçada com fibra de vidro - suporte de montagem em metal com pintura eletrostática a pó - disponível nas cores HEWI 98 (branco sinal) e 92 (cinza antracite) - atende aos requisitos das normas DIN 18040 e ÖNORM B1600/1601
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única950-51-90090
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosBack rest rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)390
    • Largura (mm)829
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 23
    • Título OmniclassPhysically Challenged Baths and Showers