Publicar produtos
MT100SE Profiled Roof Sheet
Hiansa

MT100SE Profiled Roof Sheet

Traduzido por Google,
O perfil MT-100 SE da Hiansa é especialmente projetado para cofragem perdida e como suporte de telhado. É definido pelos 100 mm de altura do traste, o que confere a este perfil uma resistência muito boa para luzes importantes. É fabricado em espessuras que variam de 0,70 mm a 1,20 mm. Sua largura útil é de 675 mm e seu comprimento usual entre 2.000 e 14.000 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahiansa-cub-mt100SE
  • Familia de productoProfiled Sheet
  • Grupo de produtosProfiled Roof
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)100
  • Largura (mm)675
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Número OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Título OmniclassSheet Metal Roofing
  • Código CSI UniFormat IIB3010
  • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings