Publicar produtos
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
    Hiansa

    MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet

    Traduzido por Google,
    O perfil Hiansa - Formentera tem comprimento de até 6,00m e é fabricado com largura útil de 314mm. Com uma altura de nervura de 35mm e sua forma trapezoidal inclinada, oferece uma aparência semelhante às ondas do mar ou grades de ventilação convencionais, mas com uma folha contínua, que garante sua estanqueidade, mantendo uma estética surpreendente.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahiansa-fac-mt35
    • Familia de productoProfiled Sheet
    • Grupo de produtosProfiled wall cladding
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)35
    • Largura (mm)314
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20_68_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoMetal profiled sheet cladding systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 64 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
    • Número OmniClass23-15 15 17 13
    • Título OmniclassMetal Wall Cladding Sheets
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls