Publicar produtos
MICROPERFILADO Façade Insulated sandwich panel
MICROPERFILADO Façade Insulated sandwich panel
    Hiansa

    MICROPERFILADO Façade Insulated sandwich panel

    Traduzido por Google,
    Este painel compósito Hiansa para revestimento de fachadas é composto por 2 chapas de aço e um núcleo de espuma isolante no interior para garantir propriedades óptimas de isolamento térmico. Estes painéis podem ser instalados verticalmente ou horizontalmente. Os acabamentos das superfícies estão disponíveis com opções de totalmente liso, semi-liso, perfilado ou microperfilado, dependendo do número e da distância entre as nervuras na face externa, sendo a face interna normalmente perfilada para aumentar a inércia do painel . A Hiansa oferece aos seus clientes uma ampla gama de cores e acabamentos orgânicos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahiansa-fachada-mcpf
    • Familia de productoFaçade Sandwich Panel
    • Grupo de produtosFaçade Sandwich Panel Hidden fixing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-18
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1100
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPoliuretano
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Painéis sanduíche
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoSs_20_10_60_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural insulated panel systems
    • Código CSI MasterFormat 201406 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Composite Paneling
    • Número OmniClass23-13 33 15
    • Título OmniclassWall Exteriors
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls