Publicar produtos
MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet
MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet
MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet
MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet
MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet
    Hiansa

    MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet

    Traduzido por Google,
    O perfil Hiansa - Mallorca tem comprimento de até 6,00m e pode ser fabricado em 3 larguras úteis: 804mm, 868mm e 990mm. Com uma altura de nervura de 53mm e sua forma triangular, oferece um jogo de luz e sombra na fachada que dará vida à parede com a passagem de luz ao longo do dia. impacto é um fator fundamental no projeto geral.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahiansa-fac-mt53
    • Familia de productoProfiled Sheet
    • Grupo de produtosProfiled wall cladding
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2021-07-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)53
    • Largura (mm)990
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20_68_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoMetal profiled sheet cladding systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 64 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
    • Número OmniClass23-15 15 17 13
    • Título OmniclassMetal Wall Cladding Sheets
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls