Publicar produtos
HFM FRIGO Sub-Divisions Insulated sandwich panel
HFM FRIGO Sub-Divisions Insulated sandwich panel
    Hiansa

    HFM FRIGO Sub-Divisions Insulated sandwich panel

    Traduzido por Google,
    Um painel de refrigeração desenvolvido para uso em diferentes temperaturas, para armazenamento, congelamento ou ultracongelamento. O tipo de nervuras e a espessura do aço utilizado determinam o comprimento útil máximo do painel, dependendo de sua instalação vertical ou horizontal. A cor dos materiais utilizados influencia as características de iluminação das instalações em termos de luz refletida, ao mesmo tempo que determina a temperatura da superfície do próprio painel. A escolha da espuma determina as características de resistência ao fogo do painel. O design da junta oferece excelentes características de vedação entre as unidades do painel e também modifica as propriedades de resistência ao fogo. O painel REFRIGERATOR-HFM destinado à compartimentação de paredes no interior de edifícios, obteve a aprovação da norma: 4880: CLASSE 1 CLASSIFICAÇÃO DE INCÊNDIO DE PAINÉIS DE EDIFÍCIO
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahiansa-hfm-frigo
    • Familia de productoCold Storage Rooms
    • Grupo de produtosFactory Mutual
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-18
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1100
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPoliuretano
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoSs_20_10_60_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural insulated panel systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 42 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
    • Número OmniClass23-19 31 19 13 11
    • Título OmniclassCold Storage Rooms
    • Código CSI UniFormat IIC1010
    • Título CSI UniFormat IIPartitions