Publicar produtos
HIANSAPLUS Lighting Panel
Hiansa

HIANSAPLUS Lighting Panel

Traduzido por Google,
Este é um painel de policarbonato alveolar que foi criado para atender aos requisitos de iluminação em telhados para nossos painéis com rufos, mantendo um produto de alta 'custo-benefício'. O sistema de fixação utilizado garante a colocação correta dos rufos, mantendo uma aparência geral atraente.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahiansa-ilumina-hiansaplus
  • Familia de productoLighting Panel
  • Grupo de produtosLighting Panel with Flashing
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)30
  • Largura (mm)1000
Relacionado
  • Material principalPolicarbonato
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
  • Classificação IFCTelhado
  • Nome UNSPSCSkylights
  • Código UNSPSC301718
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
  • Código CSI MasterFormat 201406 64 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plastic Paneling
  • Número OmniClass23-17 17 00
  • Título OmniclassSkylights
  • Código CSI UniFormat IIB3020
  • Título CSI UniFormat IIRoof Openings