Publicar produtos
ULTRA CUB 3GR Roof Insulated sandwich panel
ULTRA CUB 3GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    ULTRA CUB 3GR Roof Insulated sandwich panel

    Traduzido por Google,
    Painel de teto com poliuretano de alto desempenho. Este painel foi concebido para coberturas inclinadas com uma inclinação mínima de 7%. O sistema de aparafusamento oculto (piscando) garante a estanqueidade ao mesmo tempo que confere ao sistema um aspecto moderno e funcional. O seu perfil combina perfeitamente com excelentes propriedades mecânicas com um acabamento com nervuras mínimas.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahiansa-ultra-cub-3gr
    • Familia de productoRoof Sandwich Panel
    • Grupo de produtosHigh performance polyurethane
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-18
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPoliuretano
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural roofing units
    • Código CSI MasterFormat 201412 31 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • Número OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Título OmniclassStructural Insulated Panels
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings