Publicar produtos
HIMACS Sheets – Terrazzo collection
HIMACS Sheets – Terrazzo collection
HIMACS Sheets – Terrazzo collection
HIMACS Sheets – Terrazzo collection
HIMACS Sheets – Terrazzo collection
HIMACS Sheets – Terrazzo collection
HIMACS Sheets – Terrazzo collection
HIMACS Sheets – Terrazzo collection
    HIMACS

    HIMACS Sheets – Terrazzo collection

    Traduzido por Google,

    O design gráfico, conhecido por seu contraste de padrões aleatórios assimétricos, pontilhados, assimétricos e imperfeitos, evoluiu ao longo dos anos para se tornar a impressão ilustrativa abstrata que conhecemos e amamos hoje. Terrazzo combina com praticamente tudo e as cores HIMACS Terrazzo demonstram isso lindamente.

    Cores: Terrazzo Classico (Q001), Terrazzo Grigio (Q002)

    Espessura: 12mm

    HIMACS é um material de superfície sólida que pode ser moldado em qualquer formato. É amplamente utilizado para aplicações arquitetônicas e de interiores, como revestimento de paredes esculturais e de alto desempenho ou superfícies de cozinha, banheiro e móveis, em projetos comerciais, residenciais e de espaços públicos. É composto de acrílico, minerais naturais e pigmentos que se unem para proporcionar uma superfície lisa, não porosa e visualmente perfeita que atende aos mais altos padrões de qualidade, estética, fabricação, funcionalidade e higiene – oferecendo múltiplas vantagens em relação aos materiais convencionais.

    O HIMACS da LX Hausys usa um processo de aquecimento simples para fornecer recursos de conformação termoplástica tridimensional, permite designs visualmente perfeitos, oferece uma gama de cores praticamente ilimitada e – para alguns tons – exibe uma translucidez especial quando exposta à luz. Embora o HIMACS seja quase tão robusto quanto a pedra, pode ser trabalhado de maneira semelhante à madeira: pode ser serrado, fresado, perfurado ou lixado.

    Visite himacs.eu para mais informações.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHI-TE-01
    • Familia de productoPanels
    • Grupo de produtosSolid surface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3680
    • Largura (mm)760
    • Profundidade (mm)12
    Relacionado
    • Material principalSuperficie dura
    • Material secundárioPedra Acrílica Natural
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emSouth Korea
    • Peso líquido (Kg)56.12
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Materiais em folha
    • Classificação IFCElemento de mobiliário