Publicar produtos
Half brick thick, perforated facing brick masonry. LP11,5-cv

Half brick thick, perforated facing brick masonry. LP11,5-cv

Traduzido por Google,
Alvenaria grossa de meio tijolo constituída por tijolo perfurado à face de barro, unido com argamassa de cimento M-5.
Especificação
  • Usual dimensions of a LP11,5-cv piece (length x width x height cm):

    • 24 x 11,5 x 5 (métrico)
    • 28 x 13,5 x 5 (catalán)

    LP11,5-cv MASONRY PROPERTIES:

    Structural resistance (DB SE-F, CTE):

    • fb (N/mm2) = 10
    • fk (N/mm2) = 4
    • fxk1 (N/mm2) = 0,4
    • fxk2 (N/mm2) = 0,4

    Fire resistance (Anejo F, DB SI, CTE and Clasificación R.D. 842/2013):

    • Without rendering = REI 120
    • With cement rendering on the exposed to fire side = EI 180
    • With cement rendering on both sides = REI 180
    • With plaster on the exposed to fire side = EI 240
    • With plaster on both sides = EI 240
    • Fire classification = A1

    Thermal properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.17.1 Fábrica de ladrillo cerámico -):

    • ρ (kg/m3) = 1140
    • R (m2·K/W) = 0,18
    • Cp (J/Kg·K) = 1000
    • μ = 10

    Acoustic properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 4.4.1.1 Elementos base de una hoja -):

    • RA (dBA) = 42 (guaranteed), 44 (habitual)
    • m (kg/m2) = 150 (guaranteed), 161 (habitual)

    The clay bricks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCOMP_V_LP115-cv
  • Familia de productoComponentes
  • Grupo de produtosComponentes
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2018-11-12
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)115
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioMortar
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
  • Nome UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoClay bricks
  • Código CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 19 13
  • Título OmniclassFace Bricks
  • Código CSI UniFormat IIB2010
  • Título CSI UniFormat IIExterior Walls