Publicar produtos
6 cm thick, large format hollow brick masonry. LHGF6

6 cm thick, large format hollow brick masonry. LHGF6

Traduzido por Google,
Alvenaria constituída por tijolo de barro oco de 6 cm de espessura, de grande formato, unido com reboco adesivo M-5.
Especificação
  • Usual dimensions of a LHGF6 piece (length x width x height cm):

    • 50 x 6 x 50
    • 70 x 6 x 20

    LHGF6 MASONRY PROPERTIES:

    Structural resistance (DB SE-F, CTE):

    • fb (N/mm2) = de 3 a 10
    • fk (N/mm2) = de 1 a 2
    • fxk1 (N/mm2) = de 0,1 a 0,2
    • fxk2 (N/mm2) = 0,4

    Fire resistance (Anejo F, DB SI, CTE and Clasificación R.D. 842/2013):

    • With cement rendering on both sides = EI 30
    • With plaster on the exposed to fire side = EI 60
    • With plaster on both sides = EI 90
    • Fire classification = A1

    Thermal properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.17.1 Fábrica de ladrillo cerámico -):

    • ρ (kg/m3) = 650
    • R (m2·K/W) = 0,25
    • Cp (J/Kg·K) = 1000
    • μ = 10

    Acoustic properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 4.4.1.3 Trasdosados -):

    • ΔRA (dBA) = 16 (TR3 over base element of m ≤ 200 Kg/m2)

    The clay bricks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCOMP_V_LHGF6
  • Familia de productoComponentes
  • Grupo de produtosComponentes
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2018-11-12
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)60
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioMortar
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoClay bricks
  • Código CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 19 11
  • Título OmniclassCommon Bricks
  • Código CSI UniFormat IIC1010
  • Título CSI UniFormat IIPartitions