Publicar produtos
ME05-B1-bgf Double skin clay block party wall, with thermal insulation and air cavity. BC14+C+AT+LHGF7+ENL

ME05-B1-bgf Double skin clay block party wall, with thermal insulation and air cavity. BC14+C+AT+LHGF7+ENL

Traduzido por Google,
Parede de festa de dupla pele composta por: pele externa em bloco de 14 cm de espessura e 7 cm de espessura, grande formato, pele interna de tijolo oco, com isolamento acústico e/ou térmico interno e cavidade de ar não ventilada.
Especificação
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSIST_ME05-B1-bgf
  • Familia de productoParty Walls
  • Grupo de produtosME05
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2018-09-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioGesso
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCCeramic blocks
  • Código UNSPSC30131504
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoMasonry wall systems
  • Código CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Número OmniClass23-15 11 11 15
  • Título OmniclassMasonry Fixed Partitions
  • Código CSI UniFormat IIC1010
  • Título CSI UniFormat IIPartitions