Publicar produtos
PV03-b Silensis Type 2A internal party wall. ENL+LH7.bp+AP+LH7.bp+ENL

PV03-b Silensis Type 2A internal party wall. ENL+LH7.bp+AP+LH7.bp+ENL

Traduzido por Google,
Silensis Tipo 2A parede interna vertical, composta por duas peles de tijolo vazado de barro de 7 cm de espessura, com elástico perimetral em ambas as peles, material absorvente no interior da cavidade, e revestida e acabada com gesso.
Especificação
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSIST_PV03-b
  • Familia de productoPartitions
  • Grupo de produtosPV03
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2018-08-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioGesso
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoMasonry wall systems
  • Código CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Número OmniClass23-15 11 11 15
  • Título OmniclassMasonry Fixed Partitions
  • Código CSI UniFormat IIC1010
  • Título CSI UniFormat IIPartitions