Publicar produtos
PV04-B1-b Silensis Type 2B internal party wall. ENL+BC14+AP+LH7.bp+ENL

PV04-B1-b Silensis Type 2B internal party wall. ENL+BC14+AP+LH7.bp+ENL

Traduzido por Google,
Parede interna vertical tipo 2B Silensis, composta por: uma pele de bloco de barro de 14 cm de espessura e uma pele de tijolo oco de 7 cm de espessura, com faixa elástica perimetral na pele mais clara, material absorvente no interior da cavidade, e revestida e acabada com gesso.
Especificação
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSIST_PV04-B1-b
  • Familia de productoPartitions
  • Grupo de produtosPV04
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2019-12-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioGesso
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCCeramic blocks
  • Código UNSPSC30131504
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoMasonry wall systems
  • Código CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Número OmniClass23-15 11 11 15
  • Título OmniclassMasonry Fixed Partitions
  • Código CSI UniFormat IIC1010
  • Título CSI UniFormat IIPartitions