Publicar produtos
Proteção contra radiação Firelock (EW) | Resistente ao fogo - persiana de enrolar de parede dupla com função anti-arrombamento
Proteção contra radiação Firelock (EW) | Resistente ao fogo - persiana de enrolar de parede dupla com função anti-arrombamento

    Proteção contra radiação Firelock (EW) | Resistente ao fogo - persiana de enrolar de parede dupla com função anti-arrombamento

    EW30/EW60 Porta de enrolar de parede dupla resistente ao fogo com função antirroubo.

    • Adequada como fechamento físico
    • Resistência a arrombamento WK4/RC4
    • Testada de acordo com a norma EN 1634-1
    • Aplicável em escritórios, indústrias, edifícios de alojamento temporário e em edifícios com alto risco, como museus, bancos e aeroportos.

    FUNCIONAMENTO

    Portas de enrolar resistentes ao fogo com função antirroubo. As portas de enrolar são frequentemente utilizadas em edifícios com alto risco, como museus, bancos e aeroportos.

    PORTA DE ENROLAR RESISTENTE AO FOGO

    O principal objetivo de uma porta de enrolar resistente ao fogo é proteger pessoas e bens, impedindo a propagação do fogo. As portas estão conectadas à central de alarme de incêndio, de forma que, quando um alarme é acionado, as portas se fecham e formam uma barreira física. As portas de enrolar possuem um perfil de aço galvanizado de parede dupla e são equipadas com isolamento de lã de rocha.

    CONTROLE INTELIGENTE

    • A caixa de controle inclui a capacidade de conexão ao sistema de alarme de incêndio e possui indicadores LED para:
    • Operação central.
    • Alarmes de fumaça e temperatura.
    • Controle por fotocélula.
    • Os sinais de controle e feedback da porta de enrolar podem ser adaptados conforme a especificação.

    OPÇÕES

    • Bateria de emergência: Em combinação com o motor de acionamento especial, a porta de enrolar fecha somente em caso de alarme de incêndio ou falha de energia. Além disso, os dispositivos de segurança continuam funcionando em caso de falha de energia. Operação de emergência: Com manivela removível, talha de corrente ou utilizando um volante (com o motor de acionamento especial). Revestimento em pó: Em qualquer cor RAL desejada. Cobertura de aço: Uma, duas, três ou quatro faces, com ou sem proteção do motor. Resistência a arrombamento: Classe 4, de acordo com a norma NEN 5096 / EN 1627 (certificado KOMO).

      VERSÃO RESISTENTE A ARROMBAMENTO

      Uma versão desta porta de enrolar também está disponível, desenvolvida para aplicações resistentes a arrombamento. Esta porta de enrolar de parede dupla possui lâminas de aço de 1,5 mm. Esta versão é adequada para formatos de até 12.000 mm de largura e possui resistência a arrombamento classe RC4 / WK4. 60 minutos de resistência ao fogo.

    Especificação
    • ESPECIFICAÇÕES PADRÃO

      • Adequado para: Aplicação em edifícios industriais e de escritórios, edifícios de alojamento temporário e em edifícios com perfil de alto risco, como museus, bancos e aeroportos.
      • Não adequado para: Uso de alta frequência.
      • Resistência ao fogo: Testado de acordo com a norma EN 1634-1 com classes de resistência ao fogo EW30, EW60.
      • Resistência à entrada forçada: RC4, de acordo com a norma NEN 5096 / EN 1627 e fornecido com certificado KOMO.
      • Resultado do teste: Resistência ao fogo testada pela Efectis. Resistência à entrada forçada testada pela SKG.
      • Máx. Dimensões: Resistência ao fogo 10.000 x 7.500 mm (L x A).
      • Resistência a arrombamento 12.000 x ilimitada (L x A).
      • Material: Lâminas de aço galvanizado a quente com parede dupla, reforçadas e isoladas.
      • Espessura do material: 1,25 mm
      • Dimensões das lâminas: 22 x 100 mm (D x A)
      • Peso: Aprox. 35 kg/m².
      • Dispositivo de segurança de desenrolamento: Instalado de série de acordo com as normas EN 12604 e EN 12605.
      • Guia lateral: Perfil reforçado especialmente construído com material espumado.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafirelock-radiation-protect
    • Familia de productoFirelock
    • Grupo de produtosFire-resistant double-walled roller shutter
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)8000
    • Largura (mm)8000
    Relacionado
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas