Publicar produtos
Firelock Radiation Standard (EW) | Fire-resistant rolling shutter

Firelock Radiation Standard (EW) | Fire-resistant rolling shutter

Traduzido por Google,

EW30/EW60 Estore de enrolar resistente ao fogo.

  • Resistente ao fogo até 120 minutos
  • Classificação EW (EN 1634-1)
  • Separação física do fogo
  • Adequado para aeroportos, varejo e indústria
  • Gravidade à prova de falhas - GFS
  • Várias opções de controle
  • Fácil de usar e manter

O objetivo principal de uma porta de enrolar com classificação corta-fogo é proteger pessoas e propriedades, evitando que o fogo se espalhe. As portas de rolo resistentes ao fogo Firelock Radiation estão conectadas ao sistema de alarme de incêndio. Após um sinal de alarme, as portas fecham e formam uma barreira física. As portas de rolo Firelock Radiation são construídas a partir de um perfil de aço galvanizado de parede dupla com lã de rocha isolante no meio.

À PROVA DE FALHAS

As portas de rolo resistentes ao fogo Firelock Radiation estão equipadas com um Gravity Fail Safe externo

(GFS) acionamento por corrente. Devido a um acoplamento eletromagnético interno, as portas de enrolar fecham-se automaticamente em caso de falha de energia.

VERSÃO PADRÃO

  • Caixa de controle Firelock Smart Control para operação e sinais.
  • Botão de pressão ou interruptor de chave para operação manual.
  • Motor Gravity Fail Safe (GFS).
  • Baterias de emergência de 24V. Em caso de falha de energia, a porta de enrolar só fecha após um período pré-definido ou após um alarme de incêndio.
  • Dispositivo de travagem de segurança para garantir uma descida controlada.
  • Ligação ao sistema de alarme de incêndio.

OPÇÕES

  • Proteção de linha inferior.
  • Embalagem em torno de enrolar.
  • Invólucro ao redor do motor.
  • Sensores de fumaça e temperatura, para operação autônoma sem painel de incêndio.
  • Revestimento em pó das guias laterais, capô, armadura e console
Especificação
  • STANDAARD SPECIFICATIES

    • Installatie: Aan de muur of aan het plafond.
    • Toepassing: Luchthavens, detailhandel, voedselverwerking, petrochemie, metrostations, opslageenheden, etc.
    • Brandwerendheid: Volgens EN 1634-1. Brandwerendheidsklassen EW30, EW60, EW90 en EW120.
    • Max. afmetingen: 4.000 mm x 4.500 mm (bxh). Geen beperking van maximale oppervlakte.
    • Materiaal: Dubbelwandige, thermisch verzinkt stalen, versterkte en geïsoleerde lamellen
    • Afmetingen lamellen: 22 x 100 mm (dxh)
    • Metaaldikte: 0,8 mm
    • Gewicht: ca. 30 kg/ m2
    • Antivalbeveiliging: Standaard gemonteerd volgens EN 12604 en EN 12605.
    • Zijgeleiders: 100-140 mm brede, gegalvaniseerd stalen profielen.
    • Onderbalk: Stalen U-profiel, optioneel voorzien van veiligheidsvoorziening
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafirelock-radiation-standard
  • Familia de productoFirelock
  • Grupo de produtosFire-resistant double-walled roller shutter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)4500
  • Largura (mm)4000
Relacionado
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas