Publicar produtos
Portas de enrolar corta-fogo Firelock Radiation Twin (EW)

Portas de enrolar corta-fogo Firelock Radiation Twin (EW)

  • Resistência ao fogo de 240 minutos
  • Classificação EW (EN 1634-1)
  • Separação física contra incêndio
  • Adequado para centros de distribuição, aeroportos, varejo e indústria
  • Diversas opções de operação
  • Fácil de usar e manter
Especificação
  • ESPECIFICAÇÕES PADRÃO

    • Instalação: Na parede.
    • Superfície de montagem: Adequada para concreto celular, concreto, tijolo, tijolo maciço e aço revestido resistente ao fogo.
    • Aplicação: centros de distribuição, aeroportos, varejo, processamento de alimentos, petroquímica, estações de metrô, unidades de armazenamento, etc.
    • Resistência ao fogo: De acordo com a norma EN 1634-1. Classes de resistência ao fogo E240, EW120 (máximo de acordo com a norma EN 13501-2), EI120 e EI220.
    • Duração da proteção: máximo de 240 minutos de acordo com os critérios EW.
    • Dimensões máximas: 7.000 mm x 7.500 mm (largura x altura).
    • Outras dimensões sob consulta.
    • Material: Aço galvanizado a quente de parede dupla, com ripas reforçadas e isoladas.
    • Dimensões das ripas: 22 x 100 mm (diâmetro x altura).
    • Espessura da blindagem: 0,8 mm.
    • Peso: aprox. 30 kg/m².
    • Material: Aço galvanizado a quente de parede dupla, com ripas reforçadas e isoladas.
    • Dimensões das ripas: 22 x 100 mm (diâmetro x altura).
    • Espessura da blindagem: 0,8 mm.
    • Peso: aprox. 30 kg/m².
    • Proteção antivazamento: instalada de série de acordo com as normas EN 12604 e EN 12605.
    • Guias laterais: perfis de aço galvanizado com 120/140 mm de largura.

    SEGURANÇA EM CASO DE FALHA

    • As portas de enrolar corta-fogo Firelock Radiation EW240 são equipadas com um acionamento externo por corrente com segurança contra falhas por gravidade (GFS) com um motor de fechamento automático de 400 V em caso de falha de energia.

    VERSÃO PADRÃO

    • Caixa de controle Smartbox Smart Control para operação e sinalização.
    • Motor com segurança contra falhas por gravidade (GFS).
    • Dispositivo de freio de segurança para garantir uma descida controlada.
    • Conexão com o sistema de alarme de incêndio.

    OPÇÕES

    • Barra de segurança.
    • Proteção ao redor da bobina.
    • Proteção ao redor do motor.
    • Guias laterais e carcaça em aço inoxidável.
    • Pintura eletrostática a pó das partes visíveis.
    • Manuseio de emergência.
    • Espessura da blindagem: 1,0 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafirelock-radiation-twin
  • Familia de productoFirelock
  • Grupo de produtosFire-resistant double-walled roller shutter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)7500
  • Largura (mm)7000
Relacionado
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas