Publicar produtos
FU control AK 500 FUE-1
FU control AK 500 FUE-1
    Hörmann
    Arquivado

    FU control AK 500 FUE-1

    HÖRMANN frequency converter control AK 500 FUE-1 Standard high-performance 3-phase frequency converter control in plastic control box Application areas: Logistics, warehouses, commercial uses
    Especificação
    • IP 54, 3-phase, 400 V, size (W x H x D) = 230 x 460 x 200 mm, frequency converter, electronic travel limit setting, Open-Stop-Close membrane push button, main switch, emergency-off button, automatic timer and display, connection cable with CEE plug. Colour-coded plug-in control wiring for quick and easy connection of safety devices and accessory components. Application areas: Logistics, warehouses, commercial uses
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3245
    • Familia de productoControls
    • Grupo de produtosFrequency converter controls
    • Data de publicação2021-08-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Código CSI MasterFormat 201426 09 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Controls and Relays
    • Número OmniClass23-35 25 23
    • Título OmniclassElectrical Control Panels
    • Código CSI UniFormat IID3060
    • Título CSI UniFormat IIControls and Instrumentation