Publicar produtos
Round Wire Basket Tray

Round Wire Basket Tray

Traduzido por Google,
Design de fio cruzado redondo

Características:
  • A construção de solda em T evita senões
  • Fio redondo de 5 mm em tamanhos menores
  • Fio redondo de 6 mm em tamanhos maiores
  • Alta classificação de carga
  • Fácil de cortar e fabricar acessórios em campo
  • 100% aço reciclado
  • Use hardware de suporte de fábrica ou fabrique suportes no local de trabalho
  • 2" x 4" abertura de malha
  • A bandeja pintada inclui mascaramento instalado de fábrica para garantir o aterramento adequado nas emendas; não há necessidade de remover a tinta durante a instalação

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahubbell-round-wire-basket-tray-HBT0204
  • Familia de productoBasket Tray and Ladder Rack
  • Grupo de produtosBasket Tray
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303