Publicar produtos
HD-DD 3065 High Performance Rubber Door
Hörmann

HD-DD 3065 High Performance Rubber Door

Traduzido por Google,

Sem molas e com acionamento direto, a HD-DD 3065 é uma porta de borracha robusta, projetada para ambientes extremos e grandes vãos de até 9,14 metros (30 pés) de largura. Com a eliminação das molas de contrapeso, os modelos de acionamento direto são confiáveis ​​para ambientes que exigem operação em alta velocidade em aberturas de portas frequentes, já que as molas normalmente são o principal componente de desgaste em uma porta. Nossa barra inferior de alumínio patenteada permite o rápido reposicionamento da porta após o impacto de um veículo, mantendo o fluxo de tráfego e eliminando o tempo de inatividade em operações intensas.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahd-dd-3065
  • Familia de productoHigh-Performance Doors
  • Grupo de produtosRubber Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-14
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)360
  • Largura (polegadas)360
Relacionado
  • Material principalBorracha
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul