Publicar produtos
TectorSpex 704 INH Reparación R4
TectorSpex 704 INH Reparación R4
    Holcim

    TectorSpex 704 INH Reparación R4

    Traduzido por Google,
    Tectorspex 704 INH Reparación R4 é uma argamassa de cimento reforçado com fibras, monocomponente, tixotrópica, com compensação de retração e módulo de elasticidade médio. Contém cimento resistente a enxofre e inibidores de corrosão que oferecem proteção adicional ao concreto contra agentes externos danosos que podem comprometer a estabilidade de sua estrutura. Esta argamassa é especialmente indicada para o reparo e reconstrução estrutural de elementos de concreto. Tectorspex 704 INH Reparación R4 atende aos requisitos da classe R4 da norma UNE EN 1504-3 e ao princípio 7 da norma UNE EN 1504-9.
    Especificação
    • Repair mortar.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTector_Spex_704_INH_Reparacion_R4
    • Familia de productoRepair
    • Grupo de produtosMortar
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMortar
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
    • Classificação IFCMaterial
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_53_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete repair mortars
    • Número OmniClass23-13 27 13 11
    • Título OmniclassRepair Mortars

    Disponibilidade da região

    Europa
    Spain
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText