Publicar produtos
TectorSpex 985 Pasivador
Holcim

TectorSpex 985 Pasivador

Traduzido por Google,

O TectorSpex 985 Passivator é uma argamassa monocomponente à base de cimento, desenvolvida para proteger o aço de reforço contra a corrosão. Sua fórmula inclui ligantes hidráulicos, agregados minerais, polímeros e inibidores de corrosão, proporcionando excelente aderência e passivação eficaz.

Especificação
  • Mortero para la protección activa de armaduras de hormigón según UNE EN 1504-7

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTector_Spex_985_Pasivador
  • Familia de productoRepair
  • Grupo de produtosMortar
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMortar
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
  • Classificação IFCMaterial
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68
  • Uniclass 2015 DescriçãoProtective coatings
  • Número OmniClass23-13 27 13 11
  • Título OmniclassRepair Mortars

Disponibilidade da região

Europa